text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-200-8-4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT femelle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Innengewinde ermöglichen eine abgewinkelte Verbindung auf engstem Raum – ideal für Rohrleitungssysteme in kritischen Anwendungen und zur Regelung der Durchflussrichtung.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-200-8-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Innengewinde ermöglichen eine abgewinkelte Verbindung auf engstem Raum – ideal für Rohrleitungssysteme in kritischen Anwendungen und zur Regelung der Durchflussrichtung.

Technische Daten

SS-200-8-4 — Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT femelle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1010-8-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-8-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-600-8-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-810-8-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-810-8-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1010-8-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-8-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-8-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-8-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-8-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-8-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-8-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-8-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-8-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-400-8-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-400-8-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-400-8-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-8-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-8-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-8-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-8-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6M0-8-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-8-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-8-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.