text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, Cv 23,6, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: B-QF12-B-12PF

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 23,6 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, Cv 23,6, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: B-QF12-B-12PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Technische Daten

B-QF12-B-12PF — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, Cv 23,6, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 23,6 - bei Verbindung mit einem Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.