text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 1/4 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-QC6-B-4PF

Technische Daten

Attribute Wert
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 1/4 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-QC6-B-4PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Technische Daten

SS-QC6-B-4PF — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 1/4 pulg. NPT hembra

Attribute Wert
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.