text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

부품 번호: SS-6BK-MM-1C

사양

속성
개폐기 모델 1 シリーズ
개폐기 작동 모드 スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
개폐기 유형 空気式
벨로우즈 재질 321 ステンレス鋼
몸체 재질 316 ステンレス鋼
몸체 밀폐 ガスケット(ソフト・シート付き)
세정 공정 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 2 크기 6 mm
연결구 2 종류 Swagelok®チューブ継手
CV 최대 0.3
유로 형태 ストレート型(2方タイプ)
가스켓 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
서비스 클래스 一般用
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 コーン型ステム・チップ
표면 처리 標準
테스트 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
직선형, 액츄에이터 있음

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

부품 번호: SS-6BK-MM-1C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 액츄에이터 있음
패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

SS-6BK-MM-1C — ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、6 mmサイズSwagelokチューブ継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

속성
개폐기 모델 1 シリーズ
개폐기 작동 모드 スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
개폐기 유형 空気式
벨로우즈 재질 321 ステンレス鋼
몸체 재질 316 ステンレス鋼
몸체 밀폐 ガスケット(ソフト・シート付き)
세정 공정 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
연결구 2 크기 6 mm
연결구 2 종류 Swagelok®チューブ継手
CV 최대 0.3
유로 형태 ストレート型(2方タイプ)
가스켓 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
서비스 클래스 一般用
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 コーン型ステム・チップ
표면 처리 標準
테스트 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-10BK-MM-1C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-12BK-MM-1C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-4BK-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-4BK-1O Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-4BK-V51-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 제품 보기
SS-4BK-V51-1CM Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 제품 보기
SS-4BK-VCR-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 제품 보기
SS-6BK-1C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-6BK-1O Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-6BK-MM-1O Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-6BK-TW-1C Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 제품 보기
SS-8BK-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-8BK-1O Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-8BK-VCR-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 제품 보기
SS-8BK-VCR-1O Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 제품 보기
SS-8BK-VCRVP-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.