text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 1/8 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT hembra

부품 번호: SS-2-TA-7-4

사양

속성
몸체 재질 Acero inoxidable 316
관통형 아니오
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/8 pulg.
연결구 1 종류 Adaptador a tubo Swagelok®
연결구 2 크기 1/4 pulg.
연결구 2 종류 NPT hembra
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
직선형

튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 1/8 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT hembra

부품 번호: SS-2-TA-7-4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

사양

SS-2-TA-7-4 — Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 1/8 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT hembra

속성
몸체 재질 Acero inoxidable 316
관통형 아니오
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/8 pulg.
연결구 1 종류 Adaptador a tubo Swagelok®
연결구 2 크기 1/4 pulg.
연결구 2 종류 NPT hembra
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 제품 보기
B-10-MTA-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
B-10-TA-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-12-MTA-1-4RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
B-12-TA-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-400-A-4ANF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Innengewinde 37° 제품 보기
B-4-TA-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-4-TA-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-4-TA-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-4-TA-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-6-TA-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-6-TA-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-8-MTA-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
B-8-TA-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-8-TA-7-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-8-TA-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
S-6-TA-1-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10-MTA-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-10-TA-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-10-TA-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-10-TA-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1210-A-12ANF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN Rohrkonus 제품 보기
SS-12-MTA-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-12-MTA-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN-Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-12-TA-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-TA-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12-TA-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-12-TA-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12-TA-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1610-A-16ANF Edelstahl 316 1 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Innengewinde 37° 제품 보기
SS-16-MTA-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16-MTA-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16-MTA-7-8RG Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16-TA-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16-TA-1-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll 37° AN-Außengewinde 제품 보기
SS-16-TA-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16-TA-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16-TA-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN 제품 보기
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN 제품 보기
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-TA-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-4-TA-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-4-TA-7-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-TA-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-A-6ANF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-6-MTA-1-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6-MTA-7-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-2RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-A-8ANF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/2인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-8-MTA-1-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.