|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/8 po, épaulement droit
부품 번호: SS-200-1-2RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Gerade AusführungenDie Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/8 po, épaulement droit
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Gerade Ausführungen
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-200-1-2RS — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 1/8 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/8 po, épaulement droit
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 po |
| Typ Verbindung 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Größe Verbindung 2 | 1/8 po |
| Typ Verbindung 2 | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | 제품 보기 |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-100-1-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-8RT | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-10M0-1-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-10M0-1-8RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-1210-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1210-1-12RT | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-1210-1-16 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1210-1-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1210-1-8RT | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-1410-1-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1410-1-16 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1410-1-8 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-15M0-1-8RT | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-1610-1-12 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1610-1-16 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1610-1-16RT | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-1610-1-8 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1810-1-12 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1810-1-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-18M0-1-8RT | Brass | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-200-1-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-200-1-2BT | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-200-1-2RS | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-200-1-2RT | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-200-1-2ST | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| B-200-1-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-200-1-OR | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| B-300-1-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-300-1-2BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-300-1-4BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-3M0-1-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-400-1-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-400-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-4BT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-4RS | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-400-1-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-400-1-4ST | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| B-400-1-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-OR | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| B-600-1-12 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-600-1-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-600-1-6ST | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| B-600-1-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-600-1-OR | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RS | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-810-1-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-16 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-2 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-810-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-8M0-1-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-8M0-1-6RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| HC-400-1-2 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-400-1-4 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-400-1-8 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-600-1-4 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-600-1-6 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-600-1-8 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-810-1-12 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | 제품 보기 |
| HC-810-1-4 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| HC-810-1-8 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-1210-1-12 | Aleación 400/R-405 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | 제품 보기 |
| M-400-1-2 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-400-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-400-1-4BT | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-400-1-8 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-600-1-4 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-600-1-6 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-600-1-8 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-810-1-12 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-810-1-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-10M0-1-4RT | Carbon Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| S-1210-1-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-1210-1-8 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-12M0-1-8RP | Carbon Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| S-1610-1-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-2000-1-20 | Carbon Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-2400-1-24 | Carbon Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-400-1-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-400-1-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-400-1-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| S-600-1-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-600-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-600-1-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-600-1-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-810-1-12 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-810-1-4 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| S-810-1-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-100-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1010-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RS | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8W | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-1210-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6W | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RSBT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8ST | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8WBT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M18 x 1,5 | Metrisches Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1410-1-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-4 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8W | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16BT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-1610-1-OR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-2000-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20BT | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20RS | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20W | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-2000-6-20AN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | 37°おすANフレアー | 제품 보기 |
| SS-200-1-0157 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-200-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-200-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-200-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORAS | 316ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 5/16-24 インチ | Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RS | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RT | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 7/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24W | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-300-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-300-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-300-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-300-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-300-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-3200-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-0256 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-400-1-2SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-2ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-2W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1-3ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4JA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT Macho de Cierre con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STDE | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1-4WBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1-5ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-6STDE | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1L-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-ORBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-402-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-500-1-2 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-500-1-5ST | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-500-1-6 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-OR | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-600-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-600-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-600-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-600-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-600-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-600-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-4-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT Macho de Cierre con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-600-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-600-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6MP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Конус 59 ° | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-600-1-6W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-6WBT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-600-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | 제품 보기 |
| SS-600-9-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-602-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-0046 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | M5 x 0,8 | Наруж. метрическая резьба | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2W | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2WBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RSBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4WBT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | M12 x 1,0 | Наруж. метрическая резьба | 제품 보기 |
| SS-810-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-810-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-12W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-1-16 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-810-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-810-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-6W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-810-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-49485 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-50553 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52166 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52167 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Oシール NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8STWD | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-810-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-810-1-8WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-810-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-812-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RP | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8W | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| TI-810-1-8 | Titan | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.