text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-SAE-1-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 7/16-20 дюймов
Тип соединения 1 Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Прямые

Упрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-SAE-1-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Упрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности.

Технические характеристики

SS-4-SAE-1-4 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 7/16-20 дюймов
Тип соединения 1 Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-A Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-A-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-12-A-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll JIC-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-A Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-A-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-16-A-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16 Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll JIC-Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2-A-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-A-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-4-A-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-AG-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-AT-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-A-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-6-A-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-AG-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-A-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-AT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll JIC-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-A-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-8-A-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-AG-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll JIC-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-AT-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.