|
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 스웨즈락 튜브 피팅 코넥터 몸체, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 피팅
부품 번호: SS-4-VCR-6-400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 스웨즈락 튜브 피팅 코넥터 몸체, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 피팅
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
사양
SS-4-VCR-6-400 — 316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 스웨즈락 튜브 피팅 코넥터 몸체, 1/4인치 VCR x 1/4인치 튜브 피팅
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Stumpfschweißende mit Bund | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-00032 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 7/16-20 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-01081 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.