|
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 3/8인치 암나사 ISO 경사 나사 x 3/8인치 수나사 NPT
부품 번호: SS-6-AT-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 3/8인치 암나사 ISO 경사 나사 x 3/8인치 수나사 NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
SS-6-AT-6 — 스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 3/8인치 암나사 ISO 경사 나사 x 3/8인치 수나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 ISO 경사나사 |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12-AN-1-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-12-SAE-7-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-16-A | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16-AN-1-16 | Edelstahl 316 | 1 5/16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2-A | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-A | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-AG-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-2 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-AT-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4AN | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | JIC-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-A | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-AG-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-A-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6AN | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | JIC-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-A | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-AG-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-AN-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-AT-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.