text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Код изделия: SS-6-HRCG-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Filetage NPT femelle
Размер соединения 2 1/4 po
Тип соединения 2 Filetage NPT femelle
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
Прямые

Прямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Код изделия: SS-6-HRCG-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций.

Технические характеристики

SS-6-HRCG-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 po
Тип соединения 1 Filetage NPT femelle
Размер соединения 2 1/4 po
Тип соединения 2 Filetage NPT femelle
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-8-RA-4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-8-RB-4 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRCG-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRCG-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRN-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRN-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-HRN-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RA-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RA-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RA-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12-RB-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-RB-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-12-RB-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRCG-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRCG-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRN-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-HRN-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-16-RB-6 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-16-RB-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-24-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8-HRCG-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-8-RB-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.