text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Gauge Adapter, 1/2 in. Female ISO Parallel x 1/2 in. Male NPT

부품 번호: SS-8-AG-8

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 암나사 ISO 평행나사
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
직선형

시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Stainless Steel Pipe Fitting, Gauge Adapter, 1/2 in. Female ISO Parallel x 1/2 in. Male NPT

부품 번호: SS-8-AG-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다.

사양

SS-8-AG-8 — Stainless Steel Pipe Fitting, Gauge Adapter, 1/2 in. Female ISO Parallel x 1/2 in. Male NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 암나사 ISO 평행나사
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde 제품 보기
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-A-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-6-A-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6-AG-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-AN-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-AN-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-A-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6-AT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-1-6AN Acero inoxidable 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll JIC-Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6-SAE-7-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8-A-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-8-A-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8-AN-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Male JIC Thread 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-SAE-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8-SAE-7-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.