text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT

Réf. pièce : B-QC6-S-4PM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Brass
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Male NPT
Cv maximal 0.9 - If coupled with a standard or reverse flow body, 1.5 - If coupled with a full flow body
Lubrifiant Without lube on any components
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT

Réf. pièce : B-QC6-S-4PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

B-QC6-S-4PM — Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT

Attribut Valeur
Matériau du corps Brass
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 in.
Type du raccordement 1 Male NPT
Cv maximal 0.9 - If coupled with a standard or reverse flow body, 1.5 - If coupled with a full flow body
Lubrifiant Without lube on any components
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.