|
Espiga sin válvula enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 23,6, 3/4 pulg. NPT hembra
Réf. pièce : B-QF12-S-12PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
TigesObtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga sin válvula enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 23,6, 3/4 pulg. NPT hembra
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Spécifications
B-QF12-S-12PF — Espiga sin válvula enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 23,6, 3/4 pulg. NPT hembra
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Latón |
| Procédé de nettoyage | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 pulg. |
| Type du raccordement 1 | NPT hembra |
| Cv maximal | 23,6 - Acoplada a una base |
| Lubrifiant | Sin lubricante en ningún componente |
| Matériau des joints toriques | Buna-N (Estándar) |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F |
| Série | QF12 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-S-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-S-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-S-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.