text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, Cv 39,0, 1 Zoll NPT-Innengewinde,

부품 번호: SS-QF16-S-16PF

사양

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1 Zoll
연결구 1 종류 NPT Innengewinde
CV 최대 26,0 - bei Verbindung mit einem Körper
윤활제 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, Cv 39,0, 1 Zoll NPT-Innengewinde,

부품 번호: SS-QF16-S-16PF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

스템
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

사양

SS-QF16-S-16PF — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, Cv 39,0, 1 Zoll NPT-Innengewinde,

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1 Zoll
연결구 1 종류 NPT Innengewinde
CV 최대 26,0 - bei Verbindung mit einem Körper
윤활제 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-QF8-S-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF12-S-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF16-S-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF8-S-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.