text.skipToContent text.skipToNavigation
sistemas modulares en miniatura

Swagelok® 미니어처 모듈러 시스템

Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다.

현지 전문가에게 문의

Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습니다.

MPC 어셈블리는 컴팩트 인터페이스에서 신뢰성 높은 ANSI/ISA 76.00.02 호환 성능을 제공합니다. Swagelok 표면 마운트 부품은 기존 유체 시스템 부품과 동일한 높은 기준을 충족하며, 누설 없는 O-링을 사용하여 효율적인 유체 분배가 가능하도록 표면 마운트, 서브스트레이트, 매니폴드 유동 부품을 연결합니다.

샘플링 시스템 교육 등록

사양

스트림 선택기 시스템(SSV 시리즈)
  • 하나의 컴팩트한 모듈에서 더블 블록 & 블리드(DBB) 작동을 제공합니다
  • 기존 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 호환 구조
  • 최대 250 psig(17.2 bar)의 시스템 압력과 40 psig(2.8 bar)의 작동 압력
스트림 선택, 방향 전환, 차단 밸브 어셈블리(TT2 및 T2 시리즈) 1/16, 1/8, 1/4인치 및 3 mm Swagelok 튜브 피팅과 1/8인치 암나사 NPT 연결구로 시스템 다기능성을 촉진합니다
모듈형 플랫폼 부품(MPC) ANSI/ISA 76.00.02 호환 구조, 38.2 mm(1.5인치) 플랫폼

미니어처 모듈러 시스템 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.