‘dents’ 검색 결과
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Leitfaden zur Materialauswahl
Die Auswahl geeigneter Werkstoffe ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Fluidsystemkomponenten, insbesondere in anspruchsvollen Offshore-Anwendungen. Korrosive Umgebungen, extreme Temperaturen und hohe Drücke machen den Einsatz von Werkstoffe...
-
Generator für Druckregler-Durchflussdiagramme
Willkommen beim Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms. Mit diesem Tool erhalten Sie ein einzigartiges Durchflussdiagramm basierend auf einer Reihe von benutzerdefinierten Anwendungsparametern für Druckregler der Serie RHPS. Link zu Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms Tool-Funkti...
-
MPC-Konfigurationssoftware
Konfigurationssoftware für Swagelok Modulare Plattformkomponenten (MPC) Die MPC-Konfigurationssoftware ist ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen über die MPC-Konfigurati...
-
Ventile für niedrige Emissionen
Swagelok ® -Ventile mit Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen Entsprechen den anspruchsvollsten Industrie-Emissionsstandards Unternehmen sehen sich immer strengen Umweltemissionsvorschiften gegenüber. Die zahlreichen verschiedenen allgemein industrielle Ventile und Prozesskopplungsventil...
-
Koreanische Zulassungen
KGSC-Zulassung für Ventile für den Einsatz in Anwendungen mit toxischen Gasen (nur auf Koreanisch)
-
NACE-Normen
Die Bedeutung der Einhaltung von Sauergasnormen (NACE) Laut der Association for Materials Protection and Performance (AMPP), früher bekannt als National Association of Corrosion Engineers (NACE), verursacht Korrosion jährlich Kosten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar. Swagelok begegnet diesem Prob...
-
Korrosionsresistente Materialien
Machen Sie sich mit den verfügbaren Materialien vertraut, um die vielen Korrosionsarten zu kontrollieren > Eine druckfreundliche Version des Materialführung auswählen anzeigen und herunterladen Erfahren Sie mehr über Schulung Werkstoffwissenschaften Sprechen Sie mit einem vertrauten Berater Greife...
-
NORSOK-Normen
NORSOK-Compliance Branchenschätzungen zufolge verursachen Systemausfälle und Ineffizienzen durch nicht standardisierte Komponenten in der Offshore- Öl- und Gasindustrie jährlich Kosten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – eine Herausforderung, der Swagelok mit NORSOK-konformen Fluidsystemlö...
-
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok
Der Vorteil der Swagelok Rohrverschraubung Bewährtes Design, exzellente Fertigung und erstklassige Rohmaterialien garantieren, dass jede Swagelok Rohrverschraubung den höchsten Erwartungen unserer Kunden entspricht. Bei richtiger Montage liefern unsere Zwei-Klemmring Rohrverschraubungen eine wieder...
-
ISO-Normen
Erfüllung der Anforderungen der Internationalen Organisation für Normung (ISO – International Organization for Standardization) Angesichts der raschen Fortschritte bei der weltweiten Energieerzeugung und Rohstoffexploration spielt die Normierung eine entscheidende Rolle, wenn es um reibungslose Lie...