Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza (Serie CHP) Swagelok®
Las válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP Swagelok serie CHP ofrecen bajas presiones de disparo y cierre, y sus partes húmedas cumplen la normativa SEMI F57-0301 para componentes de sistemas de ultra alta pureza.
Solicite Más InformaciónNuestras válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP sin juntas tóricas están diseñadas para maximizar el caudal y reducir la pérdida de carga, eliminar las zonas muertas y ofrecer una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos.
- El diseño sin junta tórica del obturador asegura un funcionamiento limpio, y su forma ergonómica reduce las turbulencias y minimiza la caída de presión
- El diseño del cierre de la carcasa machihembrado ofrece una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos y las aplicaciones de alta presión
- Un muelle compuesto de PFA no contaminante permite instalar la válvula en cualquier orientación. Un tope mecánico impide que el muelle se comprima totalmente, permitiendo que el caudal fluya por las espirales del muelle para reducir el atrapamiento.
- En los tamaños medios del cuerpo, el retenedor está diseñado para maximizar el caudal y reducir la caída de presión. En los cuerpos pequeños, el diseño de cámara abierta del retenedor asegura la alineación del obturador y elimina las zonas sin caudal.
Estas válvulas pueden instalarse en cualquier orientación y están disponibles con conexiones finales de rosca fina y Nippon Pillar® Super 300.
Especificaciones
| Presiones de Servicio | Hasta 5,5 bar (80 psig) |
| Temperatura del Fluido | 10 a 85°C (50 a 185°F) |
| Material del Cuerpo | |
| Cuerpo Pequeño | PTFE Modificado |
| Cuerpo Mediano | PFA |
| Presión de Disparo | |
| Cuerpo Pequeño | Inferior a 0,11 bar (1,5 psig) |
| Cuerpo Mediano | Inferior a 0,07 bar (0,9 psig) |
| Presión Real | Hasta 0,04 bar (0,5 psig) |
| Coeficiente de Caudal | Hasta 4.1 |
| Conexiones Finales | |
| Tipo | Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar® Súper 300 |
| Tamaño | Cuerpo Pequeño: 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg. Cuerpo Mediano: 1/2 y 3/4 pulg. |
Catálogos de Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza Serie CHP
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов
Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.