El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Handbiegevorrichtung, 1/ 8 Zoll Rohr-AD, 9/16 Zoll Biegeradius
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Hand-Rohrbiegevorrichtung
Verformen Sie Rohre effizient und je nach Bedarf mit den Handbiegevorrichtungen von Swagelok.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Benutzerhandbuch für Hand-Rohrbiegevorrichtungen
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Radio de curvatura | 9/16 Zoll Biegeradius |
Ø ext. del tubo | 1/8 Zoll |
eClass (4.1) | 21041603 |
eClass (5.1.4) | 21049890 |
eClass (6.0) | 21040100 |
eClass (6.1) | 21040100 |
UNSPSC (4.03) | 23171703 |
UNSPSC (10.0) | 27112501 |
UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
UNSPSC (15.1) | 27112501 |
UNSPSC (17.1001) | 27112501 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-4 | - | 1/4 Zoll | - | 3/4 Zoll Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-4T | - | 1/4 Zoll | - | 9/16 Zoll Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-5 | - | 5/16 Zoll | - | 15/16 Zoll Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-6T | - | 3/8 Zoll | - | 15/16 Zoll Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-8 | - | 1/2 Zoll | - | 1 1/2 Zoll Biegeradius | Ver producto |
MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm Biegeradius | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.