Membranventile — Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/8 Zoll (6 bis 8 mm)
- –100°F (–73°C) bis 250°F (121°C)
- Edelstahl 316
- 2.800 psig (192 bar) bis 3.500 psig (241 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Membranventile — Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS — Gerade
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-DLS6MM Edelstahl 316L 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-DLS8MM Edelstahl 316L 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-DLV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-DSM4F4A Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-DSV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DSBW4 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DSBW6 Edelstahl 316L VAR 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-DSVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LV-DLBW4 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-DSTW4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-DLS6 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-DSS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-DLS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-DLVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-DSS6 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden