text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Fuelle

Válvulas de Fuelle Swagelok®

Las válvulas de fuelle Swagelok están diseñadas para limitar la posibilidad de fugas, y en muchos casos tienen un diseño sin empaquetadura o cierres soldados. Ofrecen un rendimiento estanco y fiable en las aplicaciones en las que el cierre a la atmósfera es fundamental para mantener la seguridad de los operarios y el buen funcionamiento de los procesos.

Ver Válvulas de Fuelle

Las válvulas de fuelle Swagelok están disponibles en variedad de modelos y configuraciones, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que funcionen bien en sus aplicaciones generales y de alta pureza. Las opciones incluyen cierre de cuerpo a fuelle soldado o con junta, obturadores de cierre o para servicio de regulación, diversas conexiones finales, un amplio rango de coeficientes de caudal y montaje en panel o inferior.

  • Las válvulas de fuelle Swagelok especializadas con mandos micrométricos permiten ajustar el caudal con precisión y repetitividad, permitiendo cambios de posición del vástago en incrementos de tan sólo 0,025 mm (0,001 pulg).
  • Las válvulas de fuelle compactas Swagelok para servicio de conmutación permiten cambiar el caudal de una línea a otra mediante actuadores manuales y de retorno por muelle o neumáticos de doble acción.
  • Las válvulas de fuelle Swagelok de alta presión, actuadas neumáticamente, pueden gestionar altas presiones y temperaturas de servicio para adaptarse a los requisitos del proceso.
  • Algunas válvulas de fuelle Swagelok tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera incluso si falla el cierre primario, mejorando la fiabilidad, versatilidad y seguridad.

¿Necesita ayuda para elegir válvulas de fuelle?

Contacte con los Especialistas Locales

Faltenbalgventile — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Komponenten für optimale Kompatibilität – Ersatz- und Zubehörteile für Spindelspitzen, Faltenbälge, Stellungsmelder und Dichtungen.

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Zuverlässige Faltenbalgventile für die Dosierung mit Stellantrieb aus gehärtetem Edelstahl, max. Durchfluss nach sechs Umdrehungen und geschlitzten Griffen.

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblock mit drei Ventilen für Systeme mit hohen Anforderungen an die Fluidrückhaltung.

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil der Serie BY für Umschaltanwendungen – kompaktes, packungsloses Design mit Torlon®-Spindelführung für eine sichere Absperrung. 

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Präzisionsgeformte Faltenbalgventile aus Metall mit Dichtung oder Schweißverbindung zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen.

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile mit metallischer Dichtung zur Atmosphäre und voller Druckstufe in beide Richtungen.

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Ventile mit positiver Spindelrückführung, leichtgängiger Betätigung und Überwurfmutter – für eine optimierte Lebensdauer und Sauberkeit.

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Zuverlässige und vielseitige Faltenbalgventile der Serie U mit sekundärem Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre. 

Pneumatische Steuerköpfe

Pneumatische Steuerköpfe

Hochwertige pneumatische Stellantriebe für Faltenbalgventile – für eine zuverlässige und präzise Fluidkontrolle und eine verbesserte Systemleistung. 

Catálogos de Válvulas de Fuelle

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.