Faltenbalgventile — Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
 - 0°F (–18°C) bis 200°F (93°C)
 - Edelstahl 316
 - 65 psig (4,5 bar) bis 150 psig (10,3 bar)
 
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
- 
    
Faltenbalgventile — Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY — Gerade
    
                
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BY-V35-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde  
		
		Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
	
Stunden