용접 피팅 — 용접 어댑터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/2~1인치
- 직선형
- 316 스테인리스강
- –20~1000°F(–28~537°C)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-MPW-A-8TSW Edelstahl 316 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-16-MPW-A-8TSW Edelstahl 316 1 Zoll Stumpfschweißanschluss 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-MPW-A-6TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-MPW-A-8TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-MTW-A-4TSW Edelstahl 316 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Muffenschweißende
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간