VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HVCR-4SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | HVCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.