text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit

Part #: SS-8-HN-8RS

Specifications

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 pulg.
Connection 1 Type NPT macho
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141606
Hex Nipples

Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit

Part #: SS-8-HN-8RS
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Hex Nipples

Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.

Specifications

SS-8-HN-8RS — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 pulg.
Connection 1 Type NPT macho
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141606
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 1/2 Zoll NPT-Außengewinde View Product
B-4-HN Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-8-HN Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
M-8-HN Alloy 400 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-12-HN Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-12-HN-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit View Product
SS-12-HN-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-16-HN Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle View Product
SS-16-HN-16RS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit View Product
SS-16-HN-16RT Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-24-HN 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-2-HN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-2-HN-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 View Product
SS-2-HN-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4-HN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-HN-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT View Product
SS-4-HN-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 View Product
SS-4-HN-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4-HN-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-600-2-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HN-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 View Product
SS-6-HN-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-HN-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-8-HN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8-HN-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT View Product
SS-8-HN-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-8-HN-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.