text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) — Штоки DESO

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) — Штоки DESO
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-QTM2-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2-D-8M0K4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM4-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM4-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.