text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — DESO-Stecker

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.