text.skipToContent text.skipToNavigation

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 DESO 스템

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QC4-D1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-D1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-D1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-D1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.