text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold Swagelok para Instrumentación

Manifolds Swagelok®

Los manifolds Swagelok de dos, tres, cuatro o cinco válvulas se construyen y prueban en fábrica para ofrecer soluciones fiables en aplicaciones críticas de instrumentación. Hay disponibles configuraciones de montaje directo, montaje remoto o sistemas modulares, incluidas versiones con bajas emisiones incontroladas y aleaciones conformes con NACE.

Ver Todos los Manifolds

Los manifolds Swagelok minimizan los puntos potenciales de fuga al integrar varias válvulas en un solo cuerpo. Están diseñados para aplicaciones de presión estática, nivel de líquidos y presión diferencial con diseños de cuerpo en línea tradicionales y compactos utilizados en sistemas de instrumentos, de montaje directo, de montaje remoto y modulares. Los sistemas de selección de corrientes ofrecen una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto. Las versiones incluyen:

  • Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de dos, tres y cinco válvulas
  • Manifolds de montaje directo serie VE de dos, tres y cinco válvulas
  • Manifolds de montaje remoto de dos válvulas
  • Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
  • Manifolds de montaje directo y remoto de bajas emisiones (Low-E) y sistemas Mod 85 certificados según API 624
  • Sistemas de selección de corrientes serie SSV para aplicaciones de analizadores de proceso (Vea en el vídeo cómo funciona)

El diseño de montaje compacto de los manifolds Swagelok reduce su tamaño y peso, para hacerlos fáciles de instalar y mantener. Los manifolds están disponibles con diversas opciones de materiales del cuerpo, como el acero inoxidable, el acero al carbono y el acero inoxidable dúplex, y materiales para las empaquetaduras, como el PTFE, para una mayor versatilidad del sistema, y el Grafoil®, para temperaturas de servicio superiores.

¿Tiene alguna pregunta sobre los manifolds?

Contacte con los Especialistas Locales

Manifolds Categories

Five-Valve Manifolds, Instrument

Five-Valve Manifolds, Instrument

Five-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Ensure secure installation and functionality with stainless steel mounting bracket kits for V Series manifolds.

Stream Selectors

Stream Selectors

Discover our compact stream selector system for process analyzer applications where superior corrosion resistance is needed.

Three-Valve Manifolds, Instrument

Three-Valve Manifolds, Instrument

Three-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Two-Valve Manifolds, Instrument

Two-Valve Manifolds, Instrument

Two-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Catálogos de Manifolds

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

请稍候几分钟,不要关闭此页面