Flexibles métalliques isolés sous vide Swagelok® (série FV)
Les flexibles métalliques isolés sous vide série FV offrent une excellente isolation contre les températures extrêmes des fluides.
Demander un complément d’informationLe flexible isolé sous vide série FV offre deux niveaux d’isolation dans un ensemble compact, la couche de vide isolant parfaitement des températures extrêmes du fluide. Par ailleurs, le procédé de fabrication ne nécessite pas d’orifice pour créer le vide isolant, éliminant ainsi la principale cause de perte de vide. Ce nouveau produit présente également d’autres caractéristiques et avantages, notamment :
- L’isolation sous vide peut être renforcée à l’aide d’une isolation multicouche pour lutter contre le transfert de chaleur rayonnante
- Le métal entièrement recuit facilite l’acheminement des flexibles qui conservent la forme qu’on leur a donnée
- Les surfaces en contact avec le fluide, qui sont en acier inoxydable 316L, sont compatibles avec des liquides et des gaz
- Le matériau de brasage en contact avec le fluide est conforme à la spécification AMS 4777 (alliage de nickel)
- Des manchons de couleur en polyoléfine permettent d’identifier les lignes de process à l’aide d’un système de codage
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central : acier inoxydable 316L convoluté Renfort : tresse en acier inoxydable 304L Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
Diamètre nominal du flexible | 1/2 po à 1 po |
Pressions de service | Du vide jusqu’à 41 bar (600 psig) |
Plage de température | –253 à 537°C (–425 à 1000°F) |
Raccordements d’extrémité | Embouts de tube recuits |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.