카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 가스켓
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.