El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Rohrschelleneinheit, Kunststoff, für 1/2 Zoll Rohr, Körper aus Polyamid
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Polyamid |
Teilewerkstoff | Edelstahl 304 |
Rohr-AD | 1/2 Zoll |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.