Металлический шланг высокого давления Swagelok® (серия FX)
Гибкий металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления.
Запросить ассортимент шланговШланг серии FX — шланг высокого давления с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной оплеткой из нержавеющей стали 321, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка в шланге с металлической оплеткой обеспечивает гибкость и предупреждает скручивание. Он широко применяется в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления, а также там, где рекомендуется избегать проницаемости.
Посмотреть данное видео, чтобы узнать больше о проницаемости
Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 6000 psig (413 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам высокого давления серии FX с оплеткой удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются стандартные и заказные узлы, варианты исполнения включают оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: кольцевая гофрированная, из нерж. стали 316L Армирование: двухслойная оплетка из нерж. стали 321 Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | Номинальные размеры шланга 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма |
| Рабочее давление | От вакуума до 6000 psig (413 бар ман) для 1/4 дюйма От вакуума до 5000 psig (344 бар ман) для 3/8 дюйма От вакуума до 4500 psig (310 бар ман) для 1/2 дюйма От вакуума до 3600 psig (248 бар ман) для 3/4 дюйма От вакуума до 3000 psig (206 бар ман) для 1 дюйма От вакуума до 2600 psig (179 бар ман) для 1 1/4 дюйма От вакуума до 2200 psig (151 бар ман) для 1 1/2 дюйма От вакуума до 1675 psig (115 бар ман) для 2 дюймов. |
| Диапазон температур | От –200 до 537°C (от –325 до 1000°F) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE37° (JIC), соединения под приварку встык |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.