text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

Art.-Nr.: SS-QC8-D-810

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Maximaler Cv 1.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorocarbon FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

Art.-Nr.: SS-QC8-D-810
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC8-D-810 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Maximaler Cv 1.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorocarbon FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-DC-6HC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Шланговый штуцер - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.