text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Einschraubkörper, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Außengewinde x 3/4-16 SAE/MS zylindrisches Außengewinde

Art.-Nr.: SS-8-VCR-1-8ST

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 3/4-16 Zoll
Typ Verbindung 2 Gerades SAE/MS-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Einschraubkörper, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Außengewinde x 3/4-16 SAE/MS zylindrisches Außengewinde

Art.-Nr.: SS-8-VCR-1-8ST
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

SS-8-VCR-1-8ST — VCR-Einschraubkörper, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Außengewinde x 3/4-16 SAE/MS zylindrisches Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 3/4-16 Zoll
Typ Verbindung 2 Gerades SAE/MS-Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
316L-4-HVCR-1A6 316L Stainless Steel 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Automatic Tube Weld Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
SS-12-VCR-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-VCR-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-00032 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-8M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-01081 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.