|
Заглушка из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 10 мм
Réf. pièce : SS-10M0-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CapuchonsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Заглушка из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 10 мм
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Capuchons
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-10M0-C — Заглушка из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 10 мм
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Нержавеющая сталь 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 10 мм |
| Type du raccordement 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-100-C | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-1010-C | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-200-C | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-400-C | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-600-C | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-810-C | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-C | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-1010-C | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-1210-C | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M0-C | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-1610-C | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M0-C | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M0-C | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-2000-C | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-C | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M0-C | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M0-C | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-2400-C | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M0-C | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-C | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-3200-C | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M0-C | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-C | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-C | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-C | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
