text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Tube Adapter Gland, 1/8 in. VCR x 1/8 in. Tube Adapter

부품 번호: SS-2-VCR-3-2TA

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183107
그랜드

스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Tube Adapter Gland, 1/8 in. VCR x 1/8 in. Tube Adapter

부품 번호: SS-2-VCR-3-2TA
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

사양

SS-2-VCR-3-2TA — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Tube Adapter Gland, 1/8 in. VCR x 1/8 in. Tube Adapter

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183107
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
SS-10-VCR-3 316 Stainless Steel 5/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 5/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-12-VCR-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-12-VCR-3-12MTW 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-12-VCR-3-12TA 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 3/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기
SS-16-VCR-3 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-16-VCR-3-16MTW 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Male Weld 제품 보기
SS-1-VCR-3 316 Stainless Steel 1/16 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/16 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-2-VCR-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-2-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 제품 보기
SS-2-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/8 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기
SS-4-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-2TSW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-4-VCR-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4-VCR-3-6MTA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기
SS-6-VCR-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-6MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-VCR-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCR-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.