text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Low Profile Sleeve

부품 번호: SS-QC6-B-600IS

사양

속성
에어 유입 1 cm3
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorocarbon FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
시리즈 QC6
특수 슬리브 Low Profile Sleeve
누출 1 cm3
테스트 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Low Profile Sleeve

부품 번호: SS-QC6-B-600IS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC6-B-600IS — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Low Profile Sleeve

속성
에어 유입 1 cm3
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
CV 최대 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorocarbon FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
시리즈 QC6
특수 슬리브 Low Profile Sleeve
누출 1 cm3
테스트 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.