|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッドおすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: SS-12M0-11-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 판넬용 피팅은 판넬 또는 인클로저를 통한 확실한 튜브 연결을 지원하므로, 청정한 밀폐 전환이 필요한 핵심 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッドおすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12M0-11-8 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、バルクヘッドおすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 12 mm |
| 연결구 1 종류 | Racor Swagelok® |
| 연결구 2 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 2 종류 | NPT macho |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020719 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-810-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 6MO-400-61 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 6MO-810-61 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-100-61 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-12M0-61 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-61 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-71-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-300-61 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-11-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-61 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-71-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-400-71-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-400-R1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-600-61 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-71-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-61 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-11-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-810-61 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-71-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8M0-61 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| M-400-61 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| M-810-61 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-420-61 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| S-400-71-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-100-61 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-61 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-61 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-R1-10M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-11-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-61 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-61-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male 37° Flare | 제품 보기 |
| SS-1210-71-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-R1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-61 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-71-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-11-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-61 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1610-61-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male 37° Flare | 제품 보기 |
| SS-16M0-61 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-18M0-61 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-11-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-61 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-61-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-71-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-200-R1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-20M0-61 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-2400-61 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-25M0-61 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-300-61 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-3M0-61 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-11-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-11-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-61 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-61-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-61-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Évasement AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-400-61-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-61BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-61SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-71-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-71-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-R1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-4M0-61 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-500-61 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-600-11-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-600-11-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-600-11-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-600-61 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-600-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-600-61-6AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | 37°おすANフレアー | 제품 보기 |
| SS-600-61-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-600-61BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-600-71-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-71-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-71-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-R1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-6M0-11-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-61 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-6M0-71-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-11-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-11-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-810-61 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-810-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-810-61-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-810-61-8AN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | 37°おすANフレアー | 제품 보기 |
| SS-810-61BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-810-71-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-71-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-R1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 제품 보기 |
| SS-8M0-61 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-8M0-61-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
