|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:12 mm
Part #: SS-12M0-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsProvides robust, leak-tight tube-to-tube connections ideal for maintaining flow integrity in linear system layouts. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:12 mm
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Provides robust, leak-tight tube-to-tube connections ideal for maintaining flow integrity in linear system layouts.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12M0-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:12 mm
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 ステンレス鋼 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok®チューブ継手 |
| Connection 2 Size | 12 mm |
| Connection 2 Type | Swagelok®チューブ継手 |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 825-400-6 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-100-6 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-1010-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-10M0-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-10M0-6-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-1210-6 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-12M0-6 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-1410-6 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-15M0-6 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-1610-6 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-1810-6 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-200-6 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-300-6 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-400-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-600-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-6M0-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-6M0-6-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-810-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| B-8M0-6 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| HC-200-6 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| HC-400-6 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| HC-400-61 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| HC-600-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| HC-810-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| M-400-6 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| M-600-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| M-810-6 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| S-1210-6 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| S-300-6 | Carbon Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| S-400-6 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| S-600-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| S-810-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-100-6 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-100-6BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1010-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-10M0-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-10M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-10M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-10M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-10M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1210-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1210-6-0021 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Long Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1210-6-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-1210-6BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1210-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-12M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-12M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-12M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1410-6 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-14M0-6 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-14M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-15M0-6 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-15M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1610-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1610-6-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-1610-6BT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-16M0-6 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-16M0-6-10 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-18M0-6 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-18M0-6-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-1F0-6GC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2000-6 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-200-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-200-6-2AN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-200-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-20M0-6 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-20M0-6-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-22M0-6 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2400-6 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-25M0-6 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-28M0-6 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2M0-6 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2M0-6-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-2M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-300-6 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-30M0-6 | 316 Stainless Steel | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-3200-6 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-38M0-6 | 316 Stainless Steel | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-3M0-6 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-3M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-6-1FGC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-400-6JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-400-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4M0-6 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-500-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-600-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-600-6-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-600-6-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-600-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-600-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-6M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-6M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-6M0-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-6M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-810-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-810-6-0030 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-810-6-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | AN Tube Flare | View Product |
| SS-810-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8M0-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-8M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| SS-8M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
| T-400-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| TI-400-6 | Titanium | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| TI-810-6 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
