text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para tubo de acero inox. 316, 4 mm OD

Réf. pièce : SS-4M0-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 4mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Tapón para tubo de acero inox. 316, 4 mm OD

Réf. pièce : SS-4M0-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-4M0-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 4 mm OD

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 4mm
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Afficher le produit
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.