text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40Gシリーズ・ボール・バルブ、0.6 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

The 40G series ball valve is designed for exceptional thermal durability and superior leak resistance.

Код изделия: SS-42GS6MM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau de boisseau sphérique/tige ステンレス鋼の種類
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 0.6
Passage d'écoulement 標準
Type d’écoulement 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Couleur de poignée ブラック
Type de poignée レバー・ハンドル
Certification faibles émissions カタログ有り
Orifice 0.125 インチ / 3.2 mm
Matériau de garniture 次世代PTFE UHMWPE
Matériau de bague/disque ステンレス鋼の種類
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Tests WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型40Gシリーズ・ボール・バルブ、0.6 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Код изделия: SS-42GS6MM
Посмотреть каталог

The 40G series ball valve is designed for exceptional thermal durability and superior leak resistance.

Добавить в избранное

Каталоги

Configuration droite, 2 voies
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Технические характеристики

SS-42GS6MM — ステンレス鋼製一体型40Gシリーズ・ボール・バルブ、0.6 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Атрибут Значение
Matériau de boisseau sphérique/tige ステンレス鋼の種類
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 6 mm
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 6 mm
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
Cv maximal 0.6
Passage d'écoulement 標準
Type d’écoulement 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Couleur de poignée ブラック
Type de poignée レバー・ハンドル
Certification faibles émissions カタログ有り
Orifice 0.125 インチ / 3.2 mm
Matériau de garniture 次世代PTFE UHMWPE
Matériau de bague/disque ステンレス鋼の種類
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Tests WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-41S2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-42F2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-42S4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-42S6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43F4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-43F4RT Brass 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-43S4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43S4-SC11 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-43S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-43S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-43VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-44F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-44F6 Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-44S10MM Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-44S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-44S6-K Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-45F8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-45S12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-45S8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
HC-43S4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
M-43S4 Alloy 400 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-41GS1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-41GS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-41GS2-1466 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-41GS3MM Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GES4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-42GS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS4-1466 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS4-31C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS4-LH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS6MM-1466 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GS6MM-SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-42GVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-43GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-43GF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-43GF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-43GM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-43GM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-43GM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-12457 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-31C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-A15C3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6-K 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6-LL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6MM-1466 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6MM-31C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6MM-SC11 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6MM-SHD 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS6-SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS8-LL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-43GVCO4 316ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCO継手 1/4 インチ おすVCO継手 Просмотр изделия
SS-43GVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-43GVS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-44F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-44F6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-44F6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-44S10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44S6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44S6-1466 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44S6-LLC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-44VCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Просмотр изделия
SS-45F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-45F8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-45F8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-45S12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-1466 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45S8-SG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-45TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-45TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-45TS8-K Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Просмотр изделия
SS-45VCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.