text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté mâle, diam. ext. tube 12 mm x diam. ext. tube 12 mm x filetage NPT mâle 1/2 po

Referencia #: SS-12M0-3-8TTM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 12 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 3 1/2 Zoll
Tipo de conexión 3 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183101
Tes

El conector macho en te para tubo permite realizar conexiones fiables de tres vías entre el tubo y los puertos roscados—ideal para derivar el caudal en sistemas compactos y críticos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté mâle, diam. ext. tube 12 mm x diam. ext. tube 12 mm x filetage NPT mâle 1/2 po

Referencia #: SS-12M0-3-8TTM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector macho en te para tubo permite realizar conexiones fiables de tres vías entre el tubo y los puertos roscados—ideal para derivar el caudal en sistemas compactos y críticos.

Especificaciones

SS-12M0-3-8TTM — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté mâle, diam. ext. tube 12 mm x diam. ext. tube 12 mm x filetage NPT mâle 1/2 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 12 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 3 1/2 Zoll
Tipo de conexión 3 NPT Außengewinde
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-3-4TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-3-4TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-3TMT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-3TTM Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-810-3-8TMT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-810-3-8TTM Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-600-3TTM Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1010-3TMT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-3TTM 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-3TMT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-3TTM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3TMT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-3TST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1210-3TTM 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3TTS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-3-4TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12M0-3-4TTM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-3-8TMT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1610-3TMT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-1610-3TTM 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-200-3-4TMT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-200-3-4TTM Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-200-3TMT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-200-3TTM Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-400-3-4TMT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-3-4TMTBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-3-4TRT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-400-3-4TTM Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-400-3-4TTR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-400-3TMT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-400-3TST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-400-3TTM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3TTS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3-6TMT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-3-6TTM Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3TMT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-3TST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-3TTM Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3-4TMT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-3-4TTM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3-4TTR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3TMT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-3TTM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3-4TMT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-3-4TTM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3-8TMT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-3-8TTM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3TMT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-3TST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-3TTM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8M0-3-4TMT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-3-4TTM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.