Swagelok®中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(IPTシリーズ)
Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。
IPTシリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok®中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。
ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズの最高使用圧力は137.8 MPaで、材質は316ステンレス鋼と2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼の両方があり、2タイプの構成があります:
- シングル・ブロック/ブリード(ニードル/ニードル)
- ダブル・ブロック/ブリード(ボール/ニードル/ボールまたはニードル/ニードル/ニードル)
IPTシリーズのトラニオン型ボールにより、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。V型ステムを備えたIPTシリーズ・ニードル・バルブは、ブロック・バルブ間のベント・ポートを制御します。
仕様
最高使用圧力 | 137.8 MPa |
最高使用温度 | 121°C |
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | NPTめねじ(1/4~1 インチ) 中圧用コーン&スレッド(1/4~1 インチ) 高圧用コーン&スレッド(1/4 インチ、3/8 インチ、9/16 インチ) Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(1/4~3/4 インチ) |
バルブの選定にサポートが必要ですか?
Catálogos de Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.