text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión Serie FKB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie FKB) Swagelok®

Las válvulas de bola Swagelok serie FKB de media presión ofrecen un cierre consistente en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig) y tienen un diseño avanzado que reduce el desgaste del cierre, mejorando la fiabilidad.

Más Información Sobre Válvulas Serie FKB

El avanzado diseño de la válvula de bola Swagelok serie FKB reduce el desgaste del cierre y mejora la fiabilidad de las conexiones en todo el rango de presiones existentes (hasta 1378 bar o 20.000 psig) y temperaturas. La bola tipo trunnion tiene un innovador diseño autocompensado que permite un rendimiento estanco y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la posibilidad de expulsión del vástago, protegiendo a los operarios.

Las válvulas serie FKB están disponibles con conexiones finales NPT hembra y conexiones finales mediante accesorios Swagelok de media presión, que reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula, a la vez que ofrecen una robusta sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,44 a 11,3. Pueden configurarse con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y para la certificación de bajas emisiones según la norma API 641.

Hay tres tamaños de orificio disponibles (series 6FKB, 8FKB y 12FKB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula en un equipo original.

Especificaciones de la Válvula Serie FKB

Presión de Servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura –17 a 121°C (0 a 250°F)
Coeficiente de Caudal 0,44 a 11,3
Conexiones Finales Tipo: Racores para tubo Swagelok de media presión Serie FK o NPT
Tamaño: 1/4 a 1 pulg.
Configuración: Apertura y cierre (dos vías), conmutación (tres vías)
Actuación: Manual o neumática
Tamaños de Orificios: 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.), 14,2 mm (0,560 pulg.)

Encuentre las válvulas correctas para sus aplicaciones siguiendo el método STAMPED.

Vea Cómo Funciona

Catálogos de Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie FKB

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Swagelok FK Series fittings
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries

Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.