システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
めすナット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
연결구 1 크기 | 25 mm |
연결구 1 종류 | めすSwagelok®チューブ継手 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
825-402-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-102-1 | Latón | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-202-1 | Latón | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-6M2-1 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-202-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-402-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-602-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
HC-812-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
M-402-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
M-602-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
M-812-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
S-1212-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-18M2-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-2002-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-202-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-20M2-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
SS-22M2-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2402-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2M2-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-302-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3202-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3M2-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-402-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4M2-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-502-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-602-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6M2-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-812-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8M2-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
T-402-1 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。