카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — スペース・カラー
Provides precise tube spacing and alignment while maintaining vibration resistance and leak-tight integrity in high-performance assemblies.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1212-SC | Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1612-SC | Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-402-SC | Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-602-SC | Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-812-SC | Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
