Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Bases
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.
Quick Connects, QC, QF, QM, and QTM Series
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | 真ちゅう | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
