Analytische Untersysteme (PrESS) von Swagelok®
Die vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen von Swagelok werden von Fluidsystemspezialisten für eine kompakte, genaue und praktische Verwendung entwickelt und montiert.
Kontakt mit einem unserer Experten aufnehmenVorkonstruierte und komplett montierte Fluidentnahme- und Steuerungssysteme sorgen für effiziente und beständige Betriebsabläufe. Durch den Einsatz der vorkonstruierten Untersysteme (PrESS) von Swagelok profitieren Sie von Fluidentnahme- und Steuerungssystemen einschließlich umfassender Dokumentationsfunktion und müssen sich nicht um den Erwerb und die Montage mehrerer Teile kümmern.
Diese bewährten Untersysteme können in allen Betrieben und Einrichtungen zum Einsatz kommen, in denen Flüssigkeiten und Gase verarbeitet werden. Sie minimieren die Grundfläche des Systems, vereinfachen das Systemdesign und sorgen für repräsentative Proben und genaue analytische Ergebnisse.
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Categorías de Subsistemas Analíticos (PrESS)

Bloques de distribución
Utilizados como manifolds de distribución o recogida, los bloques de distribución (FDH) ofrecen una mayor fiabilidad para las aplicaciones de gases y líquidos.

Estaciones de Calibración y Conmutación
Asegure una toma de muestras precisa de las corrientes de proceso con tiempos de entrega consistentes a la vez que reduce la posibilidad de contaminación cruzada o de volúmenes muertos.

Estación de Preacondicionamiento en Campo
Diseñada para condiciones óptimas de toma de muestras, la estación de preacondicionamiento en campo Swagelok® ofrece un cierre rápido y una fácil instalación para las aplicaciones de toma de muestras de gas.

Módulos de lazo rápido
Reduzca el retardo con el módulo de lazo rápido Swagelok (FLM), diseñado para manejar caudales altos y largas líneas de transporte desde la toma al analizador.

Sondas de toma de muestras
Mejore la seguridad, la pureza de las muestras y la puntualidad con las sondas de toma de muestras prediseñadas para analizadores de proceso en línea.
Analytische Untersysteme—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.

Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.