Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Ein- und zweiteilige Auslegung
- Edelstahl 316
- Max. 5.000 psig (344 bar) bis 10.000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCN4NM4MF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT macho CN6HM4HF60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión CN6MM4NF15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT hembra CN4HM4NF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours