Swagelok®超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)
超高純度用Swagelokフルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは、低いクラッキング圧力および再シール圧力を特徴としており、接液・接ガス部コンポーネントは超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI規格F57-0301に適合しています。
詳細について問い合わせるNuestras válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP sin juntas tóricas están diseñadas para maximizar el caudal y reducir la pérdida de carga, eliminar las zonas muertas y ofrecer una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos.
- El diseño sin junta tórica del obturador asegura un funcionamiento limpio, y su forma ergonómica reduce las turbulencias y minimiza la caída de presión
- El diseño del cierre de la carcasa machihembrado ofrece una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos y las aplicaciones de alta presión
- Un muelle compuesto de PFA no contaminante permite instalar la válvula en cualquier orientación. Un tope mecánico impide que el muelle se comprima totalmente, permitiendo que el caudal fluya por las espirales del muelle para reducir el atrapamiento.
- En los tamaños medios del cuerpo, el retenedor está diseñado para maximizar el caudal y reducir la caída de presión. En los cuerpos pequeños, el diseño de cámara abierta del retenedor asegura la alineación del obturador y elimina las zonas sin caudal.
Estas válvulas pueden instalarse en cualquier orientación y están disponibles con conexiones finales de rosca fina y Nippon Pillar® Super 300.
Especificaciones
Presiones de Servicio | Hasta 5,5 bar (80 psig) |
Temperatura del Fluido | 10 a 85°C (50 a 185°F) |
Material del Cuerpo | |
Cuerpo Pequeño | PTFE Modificado |
Cuerpo Mediano | PFA |
Presión de Disparo | |
Cuerpo Pequeño | Inferior a 0,11 bar (1,5 psig) |
Cuerpo Mediano | Inferior a 0,07 bar (0,9 psig) |
Presión Real | Hasta 0,04 bar (0,5 psig) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 4.1 |
Conexiones Finales | |
Tipo | Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar® Súper 300 |
Tamaño | Cuerpo Pequeño: 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg. Cuerpo Mediano: 1/2 y 3/4 pulg. |
Catálogos de Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza Serie CHP
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.